??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
VINKO
描述
TSC 180 - 同步皮带全封闭单轴机器人
明细表
TSC-180-P120-100-1R-C-J-P04(0)
技术文档
产品目录
类别
TSC
宽幅
180 mm
导程
mm
行程
mm
输入参数值: S
行程
mm
cm
inch
ft
POS
mm
输入参数值: POS
mm
cm
inch
ft
马达安装样式
精度等级
C : 普通级
感应器装置
马达规格
马达功率
刹车
特殊装置
A
528 mm
B
500 mm
C
100 mm
D
200 mm
E
6 mm
F
1 kg
重量
21.5 kg
预览
3D
2D
下载CAD模型