카탈로그: NIASA, S.A.
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
M3-TS1--
NIASA, S.A.
Options
Powered by
CAD모델 선택
{niasa/accessories/ts1_asmtab.prj},{NB=M3-TS1--},{SIZE=M3},{B1=160},{B2=130},{D1=25},{D1TOL=+0,052/0},{D2=11},{D3=18},{D4=10},{H=5},{H1=110},{H2=20},{L1=266},{L2=236},{L3=201},{L4=166},{L5=136},{L6=241},{L7=211},{L8=176},{L9=141},{L10=111},{WEIGHT=2.5},{AP=-},{S1=23.000},{S2=20.000},{S3=38.000},{SA=115},{SR=55.000},{R=27.000},{R1=14.000},{BC=DCV025A025BL},{SS=100.000},{PPATH=ts1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
NIASA, S.A.
Description
TS1 - Pivoting supports
Bill of material
M3-TS1--
Code
M3-TS1--
M3-TS1--
Screw jack size
M3
M3
b1
160
160
mm
b2
130
130
mm
ØD1
25
25
mm
ØD1 tolerance
+0,052/0
+0,052/0
mm
ØD2
11
11
mm
ØD3
18
18
mm
ØD4 H7
10
10
mm
H
5
5
mm
h1
110
110
mm
h2
20
20
mm
L1
266
266
mm
L2
236
236
mm
L3
201
201
mm
L4
166
166
mm
L5
136
136
mm
L6
241
241
mm
L7
211
211
mm
L8
176
176
mm
L9
141
141
mm
L10
111
111
mm
Weight
2.5
2.5
kg
Anticorrosion protection
Standard: C2 Medium. RAL 7024 (Graphite grey)
AC1 – C3 High. RAL 7040 (Window grey)
AC2 - C5-I/C5-M Medium. RAL 5017 (Traffic blue)
Standard: C2 Medium. RAL 7024 (Graphite grey)
AC1 – C3 High. RAL 7040 (Window grey)
AC2 - C5-I/C5-M Medium. RAL 5017 (Traffic blue)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성