AZ46MKD-TS3.6-1
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Stepping Motors
Stepping Motor and Driver Package alpha STEP
AZ Series DC Power Supply Input
Built-in Positioning Function Type
Powered by
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/az_series_dc/built_in/dc_bi_ts_asmtab.prj},{NB=AZ46MKD-TS3.6-1},{CNSORDERNO1=AZ46MKD-TS},{SERIES=AZ Series DC Power Supply Input},{TP=TS Geared Type with Electromagnetic Brake},{SZ=42},{LC=132},{SHAPE=Single Shaft},{VT=24/48 VDC},{GT=TS Geared Type},{GR=3.6},{CL=1},{PPATH=../../az_series_ac/built_in/ts_geared_type/ts_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Description
TS Geared Type
Bill of material
AZ46MKD-TS3.6-1
Product Name
AZ46MKD-TS3.6-1
AZ46MKD-TS3.6-1
Series Name
AZ Series DC Power Supply Input
Type
TS Geared Type with Electromagnetic Brake
TS Geared Type with Electromagnetic Brake
Motor Frame Size
42
42
mm
Motor Length
132
132
mm
Shape
Single Shaft
Power Supply Voltage
24/48 VDC
Gear Type
TS Geared Type
Gear Ratio
3.6
7.2
10
20
30
3.6
7.2
10
20
30
Cable Length
1
2
3
Without
1
2
3
Without
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성