??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
TRSASB, TRSASG - Trim Seals Silicon Rubber TRSA
Bill of material
TRSASB3.2-L1
Part No.
TRSASB3.2-L1
Type Selection
TRSASB, TRSASG
Type Selection
Material of Body
Silicon Rubber
Material of Rubber Part
Silicon Rubber
Material of Core Rod
Low Carbon SteelC
Color
Black
T
3.2 mm
L 1m Increment
m
A
9.6 mm
B
13.2 mm
C
24 mm
W
4.6 mm
D
10 mm
t
1.2 mm
Min. Bending Radius Direction 1
95 mm
Min. Bending Radius Direction 2
170 mm
Min. Bending Radius Direction 3
50 mm
Plate Thickness (Range of T)
1.0~3.2 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей