??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
TRR-C23PA-PM - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
TRR-C23PA-PMK-10B
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Capteurs pour objets transparents
Principe de fonctionnement
Réfl. sur réflecteur, transparent
Domaine max.
10...5000 mm
Domaine de fonctionnement
20...4200 mm
Source lumineuse
LED, rouge 630 nm
Taille de boîtier
20 x 30 (C23) mm
Matériau du boîtier
Commutation en réception + alarme stabilité
Indice de protection
IP 67
Polarité
Sortie
Interface
Autres/Articles spéciaux
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Polarité + Sortie
Domaine de fonctionnement typ. max.
10...5000 mm
Réglage sensibilité
30…5000 mm, 3/4-turn pot.
Fréquence de commutation max.
1500 Hz
Plage de température
-25...+65 °C
Poids
g
Numéro de tarif douanier
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Manuel d'utilisateur
Info
Info
Détails du produit
Description du périphérique IO
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés