??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SIMONSWERK
Beschreibung
TRITECH - Ref. 1750 - SIMONSWERK Türband 160 kg
Stückliste
TRITECH - Ref. 1750
Marke
TRITECH
Bezeichnung
TRITECH - Ref. 1750
Modellnummer
Öffnungswinkel
°
Belastungswert
160,0 kg
Rollendurchmesser
13,0 mm
Materialstärke
3,5 mm
Gesamtbreite
76,2 mm
Länge (Flügelteil)
100,0 mm
Länge (Rahmenteil)
100,0 mm
max. Öffnungswinkel
°
INFO LINK
HTML
Produktgewicht
kg
Kurztext
Suitable for heavy weight flush doors tested to BS EN 1935 Grade 14 - 160 kg
Ausschreibungstext
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen