??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
TRIBOS-RM | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - Polygonspannfutter
Stückliste
SCHUNK-0225793 TRIBOS-RM SK30 D12x65
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Werkzeughalter Quickfinder
NSM Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-89
BLD Bildkennung
508013
J3 Firmenkennung
SJ
J21 Bestellnummer
J22 Produktbezeichnung
Polygonspannfutter
J6 Trennstellenkodierung, maschinenseitig
C11 Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
C2 Aufnahmegröße, maschinenseitig
0300
C12 Aufnahmeform, maschinenseitig
C14 Aufnahmeausführung, maschinenseitig
9
C15 Aufnahmeart, maschinenseitig
5
J4 Trennstellenkodierung, werkstückseitig
C51 Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
C6 Aufnahmegröße, werkstückseitig
C52 Aufnahmeform, werkstückseitig
01
C54 Aufnahmeausführung, werkstückseitig
1
C55 Aufnahmeart, werkstückseitig
5
B3 Kraglänge
mm
B1 Länge Körperdurchmesser 1
30.00 mm
B2 Länge Körperdurchmesser 2
mm
C81 Einspannlänge, max.
mm
C82 Einspannlänge, min.
mm
B71 Funktionslänge
mm
B51 Kegelwinkel
25.00 Grad
C71 Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
mm
A1 Körperdurchmesser 1
20.00 mm
A2 Körperdurchmesser 2
22.00 mm
A4 Bunddurchmesser
40.00 mm
A6 Umbruchdurchmesser
17.40 mm
D7 Masse (Gewicht)
0.35 kg
H21 Kühlschmierstoffeintritt
1
H22 Kühlschmierstoffaustritt
1
J7 Datenträger
0
E1 Schneidrichtung
N
Zolltarifnummer
84661020
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
EPIMID
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen