??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
TRIBOS-RM | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - Poligonalna oprawka narzędziowa
Lista materiałowa
SCHUNK-0225793 TRIBOS-RM SK30 D12x65
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Zur Produktseite
Szybka wyszukiwarka uchwytów narzędziowych
NSM Numer standardowy Charakterystyka właściwości
DIN4000-89
BLD ID obrazu
508013
J3 Firma ID
SJ
J21 zamówienie
J22 Nazwa produktu
Poligonalna oprawka narzędziowa
J6 Kodowanie interfejsu po stronie maszyny
C11 Rodzaj uchwycenia, po stronie maszyny
SKG
C2 rekord rozmiar, po stronie maszyny
0300
C12 Przyjmujący formę, po stronie maszyny
C14 Rekord wykonanie, po stronie maszyny
9
C15 Nagranie, po stronie maszyny
5
J4 Kodowanie interfejsu po stronie przedmiotu obrabianego
C51 Rodzaj uchwycenia, strona obrabianego
ZYL
C6 rekord rozmiar, strona obrabianego
C52 Przyjmujący formę, strona obrabianego
01
C54 Rekord wykonanie, strona obrabianego
1
C55 Nagranie, strona obrabianego
5
B3 długość konsolowe
mm
B1 Długość średnicy ciała 1
30.00 mm
B2 Długość średnicy ciała 2
mm
C81 Długość mocowania, maks.
mm
C82 Długość mocowania, min.
mm
B71 Pełnometrażowy
mm
B51 Kąt stożka
25.00 Grad
C71 Średnica mocowania, min., strona obrabianego
mm
A1 Średnica ciała 1
20.00 mm
A2 Średnica ciała 2
22.00 mm
A4 średnica kołnierza
40.00 mm
A6 Średnica przewrót
17.40 mm
D7 Masa
0.35 kg
H21 Wlotu chłodziwa
1
H22 Wylot chłodziwa
1
J7 Dysk
0
E1 kierunek cięcia
N
Numer taryfy celnej
84661020
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
EPIMID
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD