Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0225793 TRIBOS-RM SK30 D12x65
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TRIBOS 다각형 툴 홀더
TRIBOS-RM
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tribos_polygonspannfutter/tribos_rm/tribos_rm_skg.prj},{NB=SCHUNK-0225793 TRIBOS-RM SK30 D12x65},{IDNR=0225793},{B4=0.00},{B3=65.00},{B1=30.00},{B2=15.90},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=29.50},{C82=29.50},{B71=35.50},{B51=25.00},{C71=12.00},{A1=20.00},{A2=22.00},{A22=-9999.00},{A4=40.00},{A6=17.40},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.35},{B611=1.00},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=20.500},{RA1=0.800},{X1=15.000},{X2=1.300},{X3=0.600},{X4=0.100},{B=16.100},{D1=31.750},{D2=13.000},{D4=44.300},{D5=50.000},{D6=59.300},{D7A=12.000},{D7AS=0.600},{D8=7.000},{D9=4.000},{D13=10.000},{E2=21.000},{J=15.000},{L1=47.800},{L2=25.500},{L3=83.000},{L4=5.500},{L5=16.300},{L6=18.800},{L7=24.000},{L8=4.600},{L9=11.100},{R1=0.600},{R2=0.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TRIBOS-RM | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - 다각형 툴 홀더
BOM
SCHUNK-0225793 TRIBOS-RM SK30 D12x65
ID
0225793
0225793
설명
TRIBOS-RM SK30 Ø12x65
TRIBOS-RM SK30 Ø12x65
추가 제품 정보
Zur Produktseite
툴홀더 퀵 파인더
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
508013
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
0225793
0225793
J22 제품 이름
다각형 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
SKG03001195
SKG03001195
C11 캡처 유형, 기계 측
SKG
C2 기록 크기, 기계 측
0300
C12 수신 금형, 기계 측
11
11
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL01200115
ZYL01200115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0120
0120
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
C55 녹음, 공작물면
5
B3 캔틸레버 길이
65.00
65.00
mm
B1 몸통 길이 1
30.00
mm
B2 몸통 길이 2
15.90
15.90
mm
C81 클램핑 길이, 최대
29.50
29.50
mm
C82 클램핑 길이, 최소
29.50
29.50
mm
B71 장편
35.50
35.50
mm
B51 콘 각도
25.00
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
12.00
12.00
mm
A1 몸 직경 1
20.00
mm
A2 몸 직경 2
22.00
mm
A4 칼라 직경
40.00
mm
A6 격변 직경
17.40
mm
D7 질량
0.35
kg
H21 냉각수 입구
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
관세 번호
84661020
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
EPIMID
42120
42120
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성