??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
TRIBOS-RM | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - 三角刀柄
明细表
SCHUNK-0225793 TRIBOS-RM SK30 D12x65
ID
描述
更多產品信息
Zur Produktseite
刀柄快速查找
NSM 標準編號特性
DIN4000-89
BLD 圖片編號
508013
J3公司ID
SJ
J21 順序
J22 產品名稱
三角刀柄
J6 接口編碼,機器側
C11 拍攝類型,機器側
SKG
C2 記錄大小,機器側
0300
C12 接收模,機器側
C14 執行記錄,機器側
9
C15 記錄,機器側
5
J4 接口編碼,在工件側
C51 拍攝類型,工件側
ZYL
C6 記錄大小,工件側
C52 接收模,工件側
01
C54 執行記錄,工件側
1
C55 記錄,工件側
5
B3 懸臂長度
mm
B1 體長1
30.00 mm
B2 體長2
mm
C81 夾緊長度,最大
mm
C82 夾緊長度,最小值
mm
B71 長篇
mm
B51 錐角
25.00 Grad
C71 安裝直徑,工件側
mm
A1 主體直徑1
20.00 mm
A2 主體直徑2
22.00 mm
A4 領直徑
40.00 mm
A6 直徑劇變
17.40 mm
D7 质量
0.35 kg
H21 冷卻劑入口
1
H22 冷卻劑出口
1
J7 磁盤
0
E1 切削方向
N
海關關稅編號
84661020
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
EPIMID
预览
3D
2D
下载CAD模型