??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
TRIBOS-Mini SVL | Zylinderschaft - Polygonspannverlängerung
Stückliste
SCHUNK-0215706 TRIBOS-M SVL-12 D3.5x100
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Werkzeughalter Quickfinder
NSM Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-89
BLD Bildkennung
513013
J3 Firmenkennung
SJ
J21 Bestellnummer
J22 Produktbezeichnung
Polygonspannverlängerung
J6 Trennstellenkodierung, maschinenseitig
C11 Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C2 Aufnahmegröße, maschinenseitig
C12 Aufnahmeform, maschinenseitig
01
C14 Aufnahmeausführung, maschinenseitig
C15 Aufnahmeart, maschinenseitig
5
J4 Trennstellenkodierung, werkstückseitig
C51 Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
C6 Aufnahmegröße, werkstückseitig
C52 Aufnahmeform, werkstückseitig
01
C54 Aufnahmeausführung, werkstückseitig
C55 Aufnahmeart, werkstückseitig
5
B4 Gesamtlänge
mm
B3 Kraglänge
mm
B1 Länge Körperdurchmesser 1
22.50 mm
B2 Länge Körperdurchmesser 2
mm
C81 Einspannlänge, max.
17.80 mm
C82 Einspannlänge, min.
17.80 mm
B71 Funktionslänge
mm
B51 Kegelwinkel
15.00 Grad
C3 Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C71 Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
mm
A1 Körperdurchmesser 1
9.00 mm
A2 Körperdurchmesser 2
mm
A6 Umbruchdurchmesser
8.50 mm
A4 Bunddurchmesser
mm
D7 Masse (Gewicht)
0.08 kg
H21 Kühlschmierstoffeintritt
1
H22 Kühlschmierstoffaustritt
1
J7 Datenträger
0
E1 Schneidrichtung
N
Zolltarifnummer
84661020
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen