??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
TRIBOS-Mini SVL KD | Zylinderschaft - Polygonspannverlängerung
Stückliste
SCHUNK-1516594 TRIBOS-Mini SVL-12 D4x100 KD
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Werkzeughalter Quickfinder
NSM Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-89
BLD Bildkennung
513013
J3 Firmenkennung
SJ
J21 Bestellnummer
J22 Produktbezeichnung
Polygonspannverlängerung
J6 Trennstellenkodierung, maschinenseitig
ZYL01200115
C11 Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C2 Aufnahmegröße, maschinenseitig
0120
C12 Aufnahmeform, maschinenseitig
01
C14 Aufnahmeausführung, maschinenseitig
1
C15 Aufnahmeart, maschinenseitig
5
J4 Trennstellenkodierung, werkstückseitig
C51 Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
C6 Aufnahmegröße, werkstückseitig
C52 Aufnahmeform, werkstückseitig
01
C54 Aufnahmeausführung, werkstückseitig
C55 Aufnahmeart, werkstückseitig
5
B4 Gesamtlänge
100.00 mm
B3 Kraglänge
54.00 mm
B1 Länge Körperdurchmesser 1
22.50 mm
B2 Länge Körperdurchmesser 2
1.50 mm
C81 Einspannlänge, max.
17.80 mm
C82 Einspannlänge, min.
17.80 mm
B71 Funktionslänge
36.20 mm
B51 Kegelwinkel
15.00 Grad
C3 Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12.00 mm
C71 Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
mm
A1 Körperdurchmesser 1
9.00 mm
A2 Körperdurchmesser 2
11.00 mm
A6 Umbruchdurchmesser
8.50 mm
A4 Bunddurchmesser
12.00 mm
D7 Masse (Gewicht)
0.08 kg
H21 Kühlschmierstoffeintritt
1
H22 Kühlschmierstoffaustritt
1
J7 Datenträger
0
E1 Schneidrichtung
N
Zolltarifnummer
84661020
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen