??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
TRIBOS-Mini SVL KD | Cylinder shaft - Extension polygonale TRIBOS
Nomenclature
SCHUNK-1516594 TRIBOS-Mini SVL-12 D4x100 KD
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Recherche rapide porte-outils
NSM Numéro standard Caractéristique de la propriété
DIN4000-89
BLD ID de l'image
513013
J3 ID d'entreprise
SJ
J21 commande
J22 nom du produit
Extension polygonale TRIBOS
J6 Codage d'interface, côté machine
ZYL01200115
C11 Type de capture, côté machine
ZYL
C2 Taille enregistrement, côté machine
0120
C12 réception moule, côté machine
01
C14 Exécution record, côté machine
1
C15 Enregistrement, côté machine
5
J4 Codage d'interface, côté pièce
C51 Type de capture, face de la pièce
ZYL
C6 Taille enregistrement, face de la pièce
C52 Réception moule, face de la pièce
01
C54 Exécution record, face de la pièce
C55 Enregistrement, face de la pièce
5
B4 Longueur totale
100.00 mm
B3 Longueur en porte à faux
54.00 mm
B1 Longueur du diamètre du corps 1
22.50 mm
B2 Longueur du diamètre du corps 2
1.50 mm
C81 Longueur de serrage, max.
17.80 mm
C82 Longueur de serrage, min.
17.80 mm
B71 Long métrage
36.20 mm
B51 Angle de cône
15.00 Grad
C3 diamètre de montage, côté machine
12.00 mm
C71 diamètre de montage, min., face de la pièce
mm
A1 Diamètre du corps 1
9.00 mm
A2 Diamètre du corps 2
11.00 mm
A6 Diamètre Dérangement
8.50 mm
A4 Diamètre du collier
12.00 mm
D7 Poids
0.08 kg
H21 Entrée de liquide de refroidissement
1
H22 Sortie du liquide de refroidissement
1
J7 Disque
0
E1 Direction de coupe
N
Numéro du tarif douanier
84661020
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés