??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
TRIBOS-Mini SVL | Cylinder shaft - Przedłużka poligonalna TRIBOS
Lista materiałowa
SCHUNK-0215706 TRIBOS-M SVL-12 D3.5x100
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Szybka wyszukiwarka uchwytów narzędziowych
NSM Numer standardowy Charakterystyka właściwości
DIN4000-89
BLD ID obrazu
513013
J3 Firma ID
SJ
J21 zamówienie
J22 Nazwa produktu
Przedłużka poligonalna TRIBOS
J6 Kodowanie interfejsu po stronie maszyny
C11 Rodzaj uchwycenia, po stronie maszyny
ZYL
C2 rekord rozmiar, po stronie maszyny
C12 Przyjmujący formę, po stronie maszyny
01
C14 Rekord wykonanie, po stronie maszyny
C15 Nagranie, po stronie maszyny
5
J4 Kodowanie interfejsu po stronie przedmiotu obrabianego
C51 Rodzaj uchwycenia, strona obrabianego
ZYL
C6 rekord rozmiar, strona obrabianego
C52 Przyjmujący formę, strona obrabianego
01
C54 Rekord wykonanie, strona obrabianego
C55 Nagranie, strona obrabianego
5
B4 Długość całkowita
mm
B3 długość konsolowe
mm
B1 Długość średnicy ciała 1
22.50 mm
B2 Długość średnicy ciała 2
mm
C81 Długość mocowania, maks.
17.80 mm
C82 Długość mocowania, min.
17.80 mm
B71 Pełnometrażowy
mm
B51 Kąt stożka
15.00 Grad
C3 Średnica mocowania, po stronie maszyny
mm
C71 Średnica mocowania, min., strona obrabianego
mm
A1 Średnica ciała 1
9.00 mm
A2 Średnica ciała 2
mm
A6 Średnica przewrót
8.50 mm
A4 średnica kołnierza
mm
D7 Masa
0.08 kg
H21 Wlotu chłodziwa
1
H22 Wylot chłodziwa
1
J7 Dysk
0
E1 kierunek cięcia
N
Numer taryfy celnej
84661020
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD