??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 672
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
TRE 226-3
Nomenclature
0006065963/02064
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
LOD
Fabricant
WILO SE
texte court
Agitateur immergé à vitesse lente, entraînement planétaire à deux étages et démultiplication
texte d'appel d'offres
Hélice Hélice à 2 ou 3 pales en construction sandwich avec un diamètre d'hélice nominal de 1 200 mm à 2 600 mm. Toutes les hélices présentent une construction sans torsades grâce à l'arête d'afflux recourbée vers l'arrière. Agitateur submersible TRE 312 : Hélice massive à 3 pales de diamètre nominal de 1200 mm. Moteur Moteur immergé de la gamme T (moteur refroidi par le liquide ambiant) avec raccord normalisé pour adaptation simple et efficace de la puissance moteur. La chaleur du moteur est dissipée directement dans le fluide par l'intermédiaire du corps. L'enroulement est équipé d'un dispositif de surveillance de la température. Un roulement à billes à rainures et incliné largement dimensionné garantit une longue durée de vie du palier du moteur. Les groupes TRE sont équipés de moteurs TE à haut rendement (moteur à haut rendement refroidi par le liquide ambiant) qui répondent à la classification IE3/IE4 (sur le modèle de la norme CEI 60034-30). Étanchement L'étanchement est réalisé via un système à 3 chambres (préchambre, chambre d'engrenage et chambre d'étanchéité). La chambre d'étanchéité et la préchambre largement dimensionnées recueillent les fuites des deux garnitures mécaniques. Sur demande, la préchambre peut être équipée d'une électrode-tige externe. L'étanchement entre le fluide et la préchambre ainsi que la chambre d'engrenage et la chambre d'étanchéité est réalisé par une garniture mécanique résistant à l'usure et à la corrosion en carbure de silicium massif. L'étanchéité entre la préchambre et la chambre d'étanchéité ainsi qu'entre la chambre d'étanchéité et le moteur est réalisée par des joints d'arbre radiaux. Une douille d'étanchéité garantit un ajustement anticorrosion durable de la garniture mécanique. Engrenage Entraînement planétaire à 2 étages à engrenages interchangeables. Les paliers d'arbre sont dimensionnés de manière à ce que les forces de mélange engendrées soient absorbées et non transmises au palier du moteur. Câble Câble de raccordement de type NSSHÖU étanche à l'eau dans le sens longitudinal pour contraintes mécaniques difficiles. Le câble de raccordement est inséré dans le carter du moteur par l'intermédiaire d'une entrée de câble étanche à l'eau sous pression avec décharge de traction et protection contre les plis.
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC003865
modèle
Agitateur
entraînement
Gear-driven
puissance électrique du moteur (P1)
kW
puissance électrique du moteur (P2)
kW
tension d’alimentation
V
nombre de phases
3
fréquence
Hz
courant nominal
A
avec câble de raccordement
oui
Longueur du câble de raccordement
10.0 m
avec protection de moteur thermique
oui
indice de protection (IP)
IP68
antidéflagration
0
profondeur d'immersion max.
20.0 m
nombre de lames
2
Outer diameter propeller
2600 cm
Blade material
VE-GFRP
Force de poussée
N
régime
1/min
matériau du boitier moteur
5.1301. EN-GJL-250
avec étrier de montage
oui
Rapport poussée/puissance
N/kW
classe d’isolation selon IEC
H
taux de transmission
température moyenne minimale (permanente)
3.0 °C
température moyenne maximale (permanente)
40.0 °C
finition de la protection du moteur
sens de rotation
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
poids
kg
raccordement électrique
Non détachable
construction de câbles
mm²
construction de câbles
0
Type de câble
Type de câble
0
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Diamètre nominal de l'hélice
2600 mm
Diamètre minimal de l'hélice
920 mm
Nombre de pales
2
Diamètre du moyeu d'hélice
325 mm
Diamètre du moyeu d'hélice
325 mm
Dimensions
100.0 mm
Dimensions
110 mm
Dimensions
80 mm
Dimensions
222 mm
Dimensions
248 mm
Dimensions
250 mm
Dimensions
340 mm
Dimensions
250 mm
Dimensions
140 mm
Dimensions
150 mm
Dimensions
135 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
81 mm
Dimensions
216.0 mm
Dimensions
28.0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
40 mm
Dimensions
25 mm
Dimensions
30 mm
Dimensions
160 mm
Dimensions
120 mm
Dimensions
35 mm
Dimensions
350 mm
Dimensions
4000 mm
Dimensions
800 mm
Dimensions
6000 mm
Dimensions
2100 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés