카탈로그: TASI Flow
생성됨: 06.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TASI Flow
TRD8001
TASI Flow
Tricor
TRICOR Flow Meters – Flow Transmitters & Remote Displays
Powered by
CAD모델 선택
{aw_lake/tricor/flow_trans_r_d/trd8001.prj},{NB=TRD8001},{PN=TRD8001},{SV=Via interface },{P=Via front keyboard},{ITT=RS485},{EMC=According to EN 61000-6-4 and 61000-6-2},{CONN=Connectors M12, B coded},{MAT=ABS- FR (plastic, flame retardant)},{PC=IP64},{W=0.4 kg/0.88 lb},{T=0 °C to +60 °C (32 °F to +140 °F)},{TS=-20 °C up to +80 °C (-4 °F to +176 °F)},{WM=Hidden screws}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TASI Flow
Description
TRD 8001 Remote Display - Transmitters & Displays
Bill of material
TRD8001
Part No.
TRD8001
Supply Voltage
Via interface
Programming
Via front keyboard
Interface to TCE
RS485
EMC
According to EN 61000-6-4 and 61000-6-2
Connections
Connectors M12, B coded
Housing Material
ABS- FR (plastic, flame retardant)
Protection Class
IP64
Weight
0.4 kg/0.88 lb
Temperature - operation
0 °C to +60 °C (32 °F to +140 °F)
Temperature - storage and transportation
-20 °C up to +80 °C (-4 °F to +176 °F)
Wall Mount
Hidden screws
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성