??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
TRCS - Trims Silicon Rubber
Bill of material
TRCS3.2-G-6-L1
Part No.
TRCS3.2-G-6-L1
Type Selection
TRCS
Material of Main Body
Silicon Rubber
Material of Core Rods
Low Carbon SteelC
Color Selection
Pattern Selection
6
L 1m Increment
m
A
9.6 mm
B
13.2 mm
W
4.6 mm
t
2.5 mm
Min. Bending Radius of Bending Direction 1
50 mm
Min. Bending Radius of Bending Direction 2
50 mm
Min. Bending Radius of Bending Direction 3
50 mm
Plate Thickness (Range of T)
1.0~3.2 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей