??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
Trasportatore ribaltante - Componenti della tecnologia di alimentazione flessibile
Lista materiale
50436250 Trasportatore ribaltante 200
N. di catalogo
Tipo
Versione
Dimensione A
mm
Dimensione B
mm
Dimensione C
mm
Dimensione D
mm
Dimensione E
~1073 mm
Dimensione F
152 mm
Dimensione G
218 mm
Dimensione H
1000 mm
Dimensione I
51 mm
Dimensione J
110 mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Peso
23 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD