??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Trapezgewindespindeln - aus rostfreiem Stahl VATS, nach DIN 103 9c
Bill of material
Trapezgewindespindeln rostfrei VATS, nach DIN 103 9c KETTEN FUCHS Artikel-Nr. VATS-30x6-RH
Bestellnummer
Steigend
Anzahl Gewindegänge
1 mm
D x Steigung
mm
Kleinstmaß Flanken-Ø
mm
Größtmaß Flanken-Ø
mm
Kern-Ø
mm
Standardlänge
3000 mm
Steigungswinkel
Steigungsenauigkeit auf 300 mm
0.5 mm
Gewicht
kg/m
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD