Trapezgewindemutter, lange Kunststoffmutter Rohling LKM, Gewinde nach DIN ISO 103 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. LKM-40x7-RH
Ketten Fuchs
Trapezgewindespindeln und -muttern
Trapezgewindemutter
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/trapezgewindespindeln-und-muttern/trapezgewindemutter/trapezgewindemutter_lkm.prj},{NB=Trapezgewindemutter, lange Kunststoffmutter Rohling LKM, Gewinde nach DIN ISO 103 LKM-40x7-RH},{IDNR=},{CNSORDERNO=LKM-40x7-RH},{STG=RH rechtssteigend},{AG=1},{DS=40x7},{D=80},{L=80},{CNSMASSEXACT=0.43},{NDM=40.000},{P=7.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Trapezgewindemutter - Lange Kunststoffmutter ( LKM ), Gewinde nach DIN ISO 103
Bill of material
Trapezgewindemutter, lange Kunststoffmutter Rohling LKM, Gewinde nach DIN ISO 103 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. LKM-40x7-RH
Bestellnummer
LKM-40x7-RH
LKM-40x7-RH
Steigend
RH rechtssteigend
RH rechtssteigend
Anzahl Gewindegänge
1
mm
D x Steigung
40x7
40x7
mm
Abmessungen
80
80
mm
Abmessungen
80
80
mm
Gewicht
0.43
0.43
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성