??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Tragschiene 35 x 15 mm - für CB-Geräteadapter und Mini-PLS Geräteadapter
Stückliste
9320.120
Best.-Nr. SV
9320.120
PDF Katalog
PDF Katalog
Breite
72 mm
Bez.1
Gerätetragschienen, 72mm breit, 15mm hoch
Bez.2
für Siemens Baugröße S3
Verpackung
5 St.
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-01
CNSECLASS80
27-14-11-43
CNSETIM40
EC001285
Gewicht
0.405 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen