??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
TRAC60ST
Bill of material
TRAC(H)60STx09xxxx.
Company
GIMOTA
Order number
TRAC(H)60STx09xxxx.
L1
42.2 mm
L5
31 mm
L7
19.8 mm
L8
17.4 mm
L10
16.25 mm
H1
14.3 mm
W4
30 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型