??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
TRAC3ST3-9
Bill of material
TRAC3ST3-9
Company
GIMOTA
Order number
TRAC3ST3-9
L1
42.5 mm
L2
16 mm
L3
18 mm
L4
41.9 mm
L5
53.3 mm
N1
4-40 UNC mm
Version
3
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD