??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
TRAC2ST2-9
Bill of material
TRAC2ST2-9
Company
GIMOTA
Order number
TRAC2ST2-9
L1
42.5 mm
L2
16 mm
L3
18 mm
L4
29.2 mm
L5
39.3 mm
N1
4-40 UNC mm
Version
2
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей