??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
TRAC2ST2-9
Bill of material
TRAC2ST2-9
Company
GIMOTA
Order number
TRAC2ST2-9
L1
42.5 mm
L2
16 mm
L3
18 mm
L4
29.2 mm
L5
39.3 mm
N1
4-40 UNC mm
Version
2
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD