??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
TRAC2ST1-8
Bill of material
TRAC2ST1-8
Company
GIMOTA
Order number
TRAC2ST1-8
L1
42.5 mm
L2
16 mm
L3
18 mm
L4
25.0 mm
L5
31.0 mm
N1
M3 mm
Version
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型