??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
TR - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-634-065
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Basic
Produktfamilie
Classics - Series 600
Gehäusegröße
Ø 6.5 mm
Bemessungsschaltabstand
4 mm
Anschluss
Einbau
Nicht bündig
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
Ø 6,5, nicht bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
3500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen