??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1560
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
TR 90-2
Спецификация
0006000253/09068
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
LOD
производитель
WILO SE
Краткий текст
Погружная мешалка средней скорости с одноступенчатым планетарным редуктором
Тендерный текст
Пропеллер 2- или 3-лопастной пропеллер с номинальным диаметром от 500 до 1200 мм. Особая, загнутая вниз форма края лопасти, предотвращающая наматывание. Электродвигатель Погружной электродвигатель серии T (с поверхностным охлаждением) со стандартным подсоединением для простого и эффективного регулирования мощности электродвигателя. Тепло от электродвигателя через корпус поступает непосредственно в перекачиваемую жидкость. Обмотка оснащена температурным контролем. Продолжительный срок службы подшипников электродвигателя обеспечивается за счет больших размеров радиально-упорных (не для TR 80‐-1) и радиальных шарикоподшипников. Агрегаты TRE оснащены высокоэффективными электродвигателями TE (мощные двигатели с поверхностным охлаждением), которые соответствуют классификации IE3/IE4 (согласно IEC 60034‑30). Уплотнение Уплотнение осуществляется посредством трехкамерной системы (отстойная камера, приводная камера и камера уплотнений). Объемные отстойные и уплотнительные камеры компенсируют негерметичность обоих торцевых уплотнений. По желанию отстойная камера может быть оснащена внешним стержневым электродом. Уплотнение между перекачиваемой средой и отстойной камерой, а также приводной камерой и камерой уплотнений осуществляется при помощи коррозионностойкого и износоустойчивого скользящего торцового уплотнения из сплошного металла карбида кремния. Уплотнение между отстойной и приводной камерой, а также камерой уплотнений и электродвигатем осуществляется при помощи радиального кольцевого уплотнения. Уплотняющая втулка надолго обеспечивает защищенную от коррозии посадку скользящего торцового уплотнения. Редуктор Одноступенчатый планетарный редуктор с заменяемыми передачами. Подшипники редуктора подобраны по размерам таким образом, что возникающие усилия перемешивания поглощаются и не передаются на подшипники электродвигателя. Кабель Продольно герметичный кабель электропитания типа NSSHÖU для тяжелых механических нагрузок. Кабель электропитания введен в корпус электродвигателя через водонепроницаемый кабельный ввод с защитой от натяжения и перегиба.
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC003865
Модель/исполнение
Смеситель
Привод
Gear-driven
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Напряжение питания
V
Количество фаз
3
Частота
Hz
Номин. ток
A
С соединительным кабелем
да
Длина подключаемого кабеля
10.0 m
С температурной защитой привода
да
Степень защиты (IP)
IP68
Взрывозащищенный
0
Макс. глубина погружения
20.0 m
Количество лопастей
2
Outer diameter propeller
900 cm
Blade material
PUR-GFRP
Макс. сила тяги
N
Частота вращения
1/min
Материал корпуса двигателя
5.1301. EN-GJL-250
С монтажной скобой/крепежным кронштейном
да
Коэффициент мощности при подаче
N/kW
Класс изоляции по IEC
H
Скорость передачи
Мин. средняя температура (непрерывная)
3.0 °C
Макс. средняя температура (непрерывная)
40.0 °C
Тип защиты мотора
Направление вращения
По часовой стрелке
Вес
kg
Электрич. подключение
Неотсоединяемый
Конструкция кабеля
mm²
Конструкция кабеля
0
Тип кабеля
Тип кабеля
0
Угол к первой скважине
45 °
Номинальный диаметр пропеллера
900 mm
Минимальный диаметр пропеллера
375 mm
Количество лопастей
2
Диаметр ступицы пропеллера
0 mm
Диаметр ступицы пропеллера
176 mm
Размеры
mm
Размеры
110 mm
Размеры
70 mm
Размеры
mm
Размеры
244 mm
Размеры
225 mm
Размеры
140 mm
Размеры
225 mm
Размеры
126 mm
Размеры
150 mm
Размеры
140 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
81 mm
Размеры
141.5 mm
Размеры
145.5 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
50 mm
Размеры
mm
Размеры
20 mm
Размеры
90 mm
Размеры
20 mm
Размеры
40 mm
Размеры
200 mm
Размеры
2000 mm
Размеры
800 mm
Размеры
4000 mm
Размеры
500 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей