??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1560
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
TR 90-2
Lista de peças
0006000253/09068
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
LOD
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Mecanismos agitadores de motor submersível de velocidade média, com engrenagem planetária monocelular
Texto da proposta
Hélice 2 ou 3 pás de hélice com um diâmetro de hélice de 500 mm até 1200 mm. Construção livre de obstruções graças à aresta de entrada virada para trás. Motor Motor submersível da série T (motor com refrigeração superficial) com ligação padronizada para a adaptação simples e eficiente da potência do motor. O calor do motor é emanado directamente pelo corpo para o fluido. A bobinagem está equipada com uma monitorização da temperatura. A elevada vida útil das chumaceiras do motor é garantida por rolamentos de esferas de contacto angular e rolamentos ranhurados (não no TR 80-1). As unidades TRE são equipadas com os motores TE altamente eficiente (motor de alta eficiência com refrigeração superficial), que correspondem à classificação IE3/IE4 (de acordo com a IEC 60034‑30). Vedação A vedação é garantida através de um sistema de 3 câmaras (pré-câmara, câmara da engrenagem e câmara de vedação). A pré-câmara e a câmara de vedação de grande volume, absorvem a fuga dos dois empanques mecânicos. A pedido, pode-se equipar a pré-câmara com um elétrodo de barra externo. A vedação entre o fluido e a pré-câmara, bem como a câmara da engrenagem e a câmara de vedação, é efectuada através de um empanque mecânico soldado, resistente à corrosão e de material sólido silício-carboneto. A vedação entre a antecâmara e a câmara da engrenagem, bem como a câmara de vedação e o motor ocorre através de anéis de vedação radiais. Uma bucha de vedação garante uma protecção permanente contra corrosão do encaixe do empanque mecânico. Engrenagem Engrenagem planetária com 1 velocidade e mecanismos de transformação de velocidades substituíveis. Os apoios da engrenagem são dimensionados de modo que as forças de agitação resultantes sejam absorvidas, não sendo transmitidas ao apoio do motor. Cabo Cabo de ligação hermético longitudinal do NSSHÖU para esforço mecânico difícil. O cabo de ligação é introduzido no corpo do motor através de uma entrada do cabo estanque à água, com dispositivo para não forçar a entrada do cabo e proteção anti-dobragem.
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC003865
Modelo
Agitador
Transmissão
Gear-driven
Potência do motor (P1)
kW
Potência do motor (P2)
kW
Tensão de alimentação
V
Número de fases
3
Frequência
Hz
Corrente nominal
A
Com cabo de conexão
sim
Comprimento do cabo de conexão
10.0 m
Com proteção térmica do motor
sim
Grau de proteção (IP)
IP68
Antideflagrante
0
Profundidade máxima de imersão
20.0 m
Número de lâminas
2
Outer diameter propeller
900 cm
Blade material
PUR-GFRP
Máx. força de impulsão
N
Velocidade de rotação
1/min
Material da carcaça do motor
5.1301. EN-GJL-250
With mounting bracket
sim
Coeficiente de impulso-potência
N/kW
Classe de isolamento acc. IEC
H
Taxa de transmissão
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
Máx. temperatura média (contínua)
40.0 °C
Tipo de proteção do motor
Direção de rotação
No sentido horário
Peso
kg
Ligação elétrica
Não amovível
Construção de cabos
mm²
Construção de cabos
0
Tipo de cabo
Tipo de cabo
0
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Diâmetro nominal da hélice
900 mm
Diâmetro mínimo da hélice
375 mm
Número de pás da hélice
2
Diâmetro do cubo de hélice
0 mm
Diâmetro do cubo de hélice
176 mm
Dimensões
mm
Dimensões
110 mm
Dimensões
70 mm
Dimensões
mm
Dimensões
244 mm
Dimensões
225 mm
Dimensões
140 mm
Dimensões
225 mm
Dimensões
126 mm
Dimensões
150 mm
Dimensões
140 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
81 mm
Dimensões
141.5 mm
Dimensões
145.5 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
50 mm
Dimensões
mm
Dimensões
20 mm
Dimensões
90 mm
Dimensões
20 mm
Dimensões
40 mm
Dimensões
200 mm
Dimensões
2000 mm
Dimensões
800 mm
Dimensões
4000 mm
Dimensões
500 mm
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD