??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1560
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
TR 90-2
Lista materiałowa
0006000253/09068
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
LOD
Producent
WILO SE
Krótki tekst
Średniej prędkości mieszadło zatapialne z jednostopniową przekładnią planetarną
Tekst przetargu
Śmigło 2- lub 3-skrzydłowe śmigło o średnicy nominalnej od 500 mm do 1200 mm. Konstrukcja odporna na oplatanie przez zastosowanie zgiętej do tyłu krawędzi natarcia. Silnik Silnik zatapialny typoszeregu T (silnik chłodzony powierzchniowo) ze standardowym przyłączem do prostego i wydajnego dostosowania mocy silnika. Ciepło silnika oddawane jest poprzez korpus bezpośrednio do medium. Uzwojenie jest wyposażone w układ monitorowania temperatury. Łożyska kulkowe skośne (nie dot. TR 80-1) i zwykłe o dużych wymiarach zapewniają długą żywotność ułożyskowania silnika. Urządzenia TRE są wyposażone w wysokosprawne silniki TE (silniki chłodzone powierzchniowo o wysokiej sprawności), spełniające wymagania klasy IE3/IE4 (w oparciu o IEC 60034‑30). Uszczelnienie Uszczelnienie jest zapewnione przez system 3‐komorowy (komora wstępna, komora przekładni i komora uszczelnienia). Komora wstępna i komora uszczelnienia o dużej pojemności przechwytują przecieki z oby zestawów uszczelnienia mechanicznego. Na życzenie komora wstępna może być wyposażona w zewnętrzną elektrodę prętową. Uszczelnienie pomiędzy medium a komorą wstępną oraz komorą przekładni a komorą uszczelnienia zapewnia odporne na korozję i zużycie uszczelnienie mechaniczne wykonane z pełnego węglika krzemu. Uszczelnienie między komorą wstępną a komorą przekładni oraz komorą uszczelnienia a silnikiem zapewniają promieniowe pierścienie uszczelniające. Tuleja uszczelnienia gwarantuje trwałe osadzenie uszczelnienia mechanicznego w sposób zapewniający zabezpieczenie przed korozją. Przekładnia 1‐stopniowa przekładnia planetarna z wymiennymi przełożeniami. Łożyska przekładni są skonfigurowane w sposób zapewniający absorpcję sił powstających podczas mieszania, co zapobiega ich przeniesieniu do ułożyskowania silnika. Przewód Kabel zasilający, wodoszczelny na całej długości, typ NSSHÖU do znacznych obciążeń mechanicznych. Kabel zasilający jest doprowadzony do korpusu silnika poprzez wodoszczelny wpust na kabel wyposażony w zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodu i przed złamaniem przewodu.
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC003865
Model
Mikser
Napęd
Gear-driven
Pobór mocy silnika (P1)
kW
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Zakres napięcia zasilającego
V
Liczba faz
3
Częstotliwość
Hz
Prąd znamionowy
A
Z kablem podłączeniowym
tak
Długość kabla przyłączeniowego
10.0 m
Z zabezpieczeniem termicznym silnika
tak
Stopień ochrony (IP)
IP68
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Maks. głębokość zanurzenia
20.0 m
Liczba listków
2
Outer diameter propeller
900 cm
Blade material
PUR-GFRP
Max. siła ciągu
N
Prędkość obrotowa
1/min
Materiał obudowy silnika
5.1301. EN-GJL-250
Ze wspornikiem montażowym
tak
Wskaźnik mocy posuwu
N/kW
Klasa izolacji wg IEC
H
Prędkość transmisji
Minimalna temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
Maksymalna temperatura medium (ciągła)
40.0 °C
Rodzaj ochrony silnika
Kierunek obrotów
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Ciężar
kg
Podłączenie elektryczne
Nieodłączana
Budowa kabla
mm²
Budowa kabla
0
Typ przewodu
Typ przewodu
0
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
Nominalna średnica wirnika
900 mm
Minimalna średnica wirnika
375 mm
Liczba łopat
2
Średnica piasty śmigła
0 mm
Średnica piasty śmigła
176 mm
Wymiary
mm
Wymiary
110 mm
Wymiary
70 mm
Wymiary
mm
Wymiary
244 mm
Wymiary
225 mm
Wymiary
140 mm
Wymiary
225 mm
Wymiary
126 mm
Wymiary
150 mm
Wymiary
140 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
81 mm
Wymiary
141.5 mm
Wymiary
145.5 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
50 mm
Wymiary
mm
Wymiary
20 mm
Wymiary
90 mm
Wymiary
20 mm
Wymiary
40 mm
Wymiary
200 mm
Wymiary
2000 mm
Wymiary
800 mm
Wymiary
4000 mm
Wymiary
500 mm
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD