??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1560
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
TR 90-2
Nomenclature
0006000253/09068
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
LOD
Fabricant
WILO SE
texte court
Agitateur submersible à vitesse moyenne avec réducteur planétaire monocellulaire
texte d'appel d'offres
Hélice Hélice à 2 ou 3 pales de diamètre 500 mm à 1200 mm. Construction incolmatable grâce à l'arête d'afflux recourbée vers l'arrière. Moteur Moteur immergé de la gamme T (moteur refroidi par le liquide ambiant) avec raccord normalisé pour adaptation simple et efficace de la puissance moteur. La chaleur du moteur est dissipée directement dans le fluide par l'intermédiaire du corps. L'enroulement est équipé d'un dispositif de surveillance de la température. Le roulement à billes rainuré et incliné (pas pour TR 80-1) largement dimensionné garantit une longue durée de vie du palier du moteur. Les groupes TRE sont équipés de moteurs TE à haut rendement (moteur haut rendement refroidi par le liquide ambiant) qui répondent à la classification IE3/IE4 (sur le modèle de la norme CEI 60034-30). Étanchement L'étanchement est réalisé via un système à 3 chambres (préchambre, chambre d'engrenage et chambre d'étanchéité). La chambre d'étanchéité et la préchambre largement dimensionnées recueillent les fuites des deux garnitures mécaniques. Sur demande, la préchambre peut être équipée d'une électrode-tige externe. L'étanchement entre le fluide et la préchambre ainsi que la chambre d'engrenage et la chambre d'étanchéité est réalisé par une garniture mécanique résistant à l'usure et à la corrosion en carbure de silicium massif. L'étanchéité entre la préchambre et la chambre d'étanchéité ainsi qu'entre la chambre d'étanchéité et le moteur est réalisée par des joints d'arbre radiaux. Une douille d'étanchéité garantit un ajustement anticorrosion durable de la garniture mécanique. Engrenage Réducteur planétaire à 1 étage avec engrenages interchangeables. Les paliers d'arbre sont dimensionnés de manière à ce que les forces de mélange engendrées soient absorbées et non transmises au palier du moteur. Câble Câble de raccordement de type NSSHÖU étanche à l'eau dans le sens longitudinal pour contraintes mécaniques difficiles. Le câble de raccordement est inséré dans le carter du moteur par l'intermédiaire d'une entrée de câble étanche à l'eau sous pression avec décharge de traction et protection contre les plis.
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC003865
modèle
Agitateur
entraînement
Gear-driven
puissance électrique du moteur (P1)
kW
puissance électrique du moteur (P2)
kW
tension d’alimentation
V
nombre de phases
3
fréquence
Hz
courant nominal
A
avec câble de raccordement
oui
Longueur du câble de raccordement
10.0 m
avec protection de moteur thermique
oui
indice de protection (IP)
IP68
antidéflagration
0
profondeur d'immersion max.
20.0 m
nombre de lames
2
Outer diameter propeller
900 cm
Blade material
PUR-GFRP
Force de poussée
N
régime
1/min
matériau du boitier moteur
5.1301. EN-GJL-250
avec étrier de montage
oui
Rapport poussée/puissance
N/kW
classe d’isolation selon IEC
H
taux de transmission
température moyenne minimale (permanente)
3.0 °C
température moyenne maximale (permanente)
40.0 °C
finition de la protection du moteur
sens de rotation
dans le sens des aiguilles d'une montre
poids
kg
raccordement électrique
Non détachable
construction de câbles
mm²
construction de câbles
0
Type de câble
Type de câble
0
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Diamètre nominal de l'hélice
900 mm
Diamètre minimal de l'hélice
375 mm
Nombre de pales
2
Diamètre du moyeu d'hélice
0 mm
Diamètre du moyeu d'hélice
176 mm
Dimensions
mm
Dimensions
110 mm
Dimensions
70 mm
Dimensions
mm
Dimensions
244 mm
Dimensions
225 mm
Dimensions
140 mm
Dimensions
225 mm
Dimensions
126 mm
Dimensions
150 mm
Dimensions
140 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
81 mm
Dimensions
141.5 mm
Dimensions
145.5 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
50 mm
Dimensions
mm
Dimensions
20 mm
Dimensions
90 mm
Dimensions
20 mm
Dimensions
40 mm
Dimensions
200 mm
Dimensions
2000 mm
Dimensions
800 mm
Dimensions
4000 mm
Dimensions
500 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés