??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1560
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
TR 90-2
Stückliste
0006000253/09068
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
LOD
Hersteller
WILO SE
Kurztext
Mittelschnell laufendes Tauchmotor-Rührwerk mit einstufigem Planetengetriebe
Ausschreibungstext
Propeller 2- oder 3-flügliger Propeller mit einem Propeller-Nenndurchmesser von 500 mm bis 1200 mm. Verzopfungsfreie Konstruktion durch rückwärtsgekrümmte Anströmkante. Motor Tauchmotor der T-Baureihe (oberflächengekühlter Motor) mit standardisiertem Anschluss zur einfachen und effizienten Anpassung der Motorleistung. Die Motorwärme wird über das Gehäuse direkt an das Medium abgegeben. Die Wicklung ist mit einer Temperaturüberwachung ausgestattet. Eine hohe Lebensdauer der Motorlagerung wird durch groß dimensionierte Schräg- (nicht bei TR 80-1) und Rillenkugellager gewährleistet. TRE-Aggregate werden mit hocheffizienten TE-Motoren (oberflächengekühlter Hocheffizienzmotor) ausgestattet, welche die IE3/IE4-Klassifizierung (in Anlehnung an IEC 60034‑30) erfüllen. Abdichtung Die Abdichtung wird über ein 3-Kammer-System (Vorkammer, Getriebekammer und Dichtungskammer) gewährleistet. Die großvolumigen Vor- und Dichtungskammern nehmen die Leckage der beiden Gleitringdichtung auf. Auf Wunsch kann die Vorkammer mit einer externen Stabelektrode ausgestattet werden. Die Abdichtung zwischen Medium und Vorkammer sowie Getriebe- und Dichtungskammer erfolgt durch eine korrosionsbeständige und verschleißfeste Gleitringdichtung aus Vollmaterial Sillizium-Karbid. Die Abdichtung zwischen Vor- und Getriebekammer sowie Dichtungskammer und Motor erfolgt durch Radialdichtringe. Eine Dichtbuchse gewährleistet einen dauerhaft korrosionsgeschützten Sitz der Gleitringdichtung. Getriebe 1-stufiges Planetengetriebe mit austauschbaren Übersetzungen. Die Getriebelager sind so dimensioniert, dass die resultierenden Rührkräfte absorbiert und nicht an die Motorlagerung weitergegeben werden. Kabel Längswasserdichtes Anschlusskabel vom Typ NSSHÖU für schwere mechanische Beanspruchungen. Das Anschlusskabel ist über eine druckwasserdichte Kabeleinführung mit Zugentlastung und Knickschutz in das Motorgehäuse eingeführt.
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC003865
Ausführung
Mixer
Antrieb
Zahnradgetrieben
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Versorgungsspannung
V
Anzahl der Phasen
3
Frequenz
Hz
Nennstrom
A
Mit Anschlusskabel
ja
Länge Anschlusskabel
10.0 m
Mit thermischem Motorschutz
ja
Schutzart (IP)
IP68
Explosionsgeschützt
0
Max. Eintauchtiefe
20.0 m
Schneidenzahl
2
Außendurchmesser Propeller
900 cm
Klingenmaterial
PUR-GFK
Schubkraft
N
Drehzahl
1/min
Werkstoff des Motorgehäuses
5.1301. EN-GJL-250
Mit Montagebügel
ja
Schub-Leistungsziffer
N/kW
Isolationsklasse nach IEC
H
Übertragungsrate
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
40.0 °C
Ausführung des Motorschutzes
Drehrichtung
im Uhrzeigersinn
Gewicht
kg
Elektrischer Anschluss
Nicht lösbar
Kabelkonstruktion
mm²
Kabelkonstruktion
0
Kabeltyp
Kabeltyp
0
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Nominaler Propellerdurchmesser
900 mm
Minimaler Propellerdurchmesser
375 mm
Anzahl Flügel
2
Durchmesser Propellernabe
0 mm
Durchmesser Propellernabe
176 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
110 mm
Abmessungen
70 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
244 mm
Abmessungen
225 mm
Abmessungen
140 mm
Abmessungen
225 mm
Abmessungen
126 mm
Abmessungen
150 mm
Abmessungen
140 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
81 mm
Abmessungen
141.5 mm
Abmessungen
145.5 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
50 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
20 mm
Abmessungen
90 mm
Abmessungen
20 mm
Abmessungen
40 mm
Abmessungen
200 mm
Abmessungen
2000 mm
Abmessungen
800 mm
Abmessungen
4000 mm
Abmessungen
500 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen