??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1560
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
TR 90-2
Lista materiale
0006000253/09068
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
LOD
fabbricante
WILO SE
breve testo
Agitatore a motore sommerso con unità di trasmissione planetaria monostadio a velocità media
testo tenero
Elica Elica a 2 o 3 pale di diametro nominale compreso tra 500 mm e 1200 mm. Costruzione che evita l'attorcigliamento grazie a bordo di attacco piegato all'indietro. Motore Motore sommerso della serie T (motore a raffreddamento superficiale) con collegamento standardizzato per un adattamento facile ed efficiente della potenza motore. Il calore del motore viene ceduto direttamente al fluido attraverso il corpo del motore. L'avvolgimento è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura. Cuscinetti a sfere obliqui (non con TR 80‐1) e cuscinetti a sfere a gola profonda di grandi dimensioni garantiscono un'elevata vita operativa dell'alloggiamento del motore. Le unità TRE vengono equipaggiate con i motori ad alta efficienza TE (motore a raffreddamento superficiale), che soddisfa la classificazione IE3/IE4 (in conformità a IEC 60034‑30). Guarnizione La tenuta è garantita da un sistema a 3 camere (precamera, camera degli ingranaggi e camera di tenuta). La precamera e la camera di tenuta di grandi dimensioni hanno qui il compito di recuperare le perdite di entrambi le tenute meccaniche. Se lo si desidera, la precamera può essere dotata di un elettrodo cilindrico esterno. La tenuta tra il fluido e la precamera, nonché tra la precamera e le camere degli ingranaggi e di tenuta è realizzata tramite una tenuta meccanica resistente alla corrosione e all'usura, in carburo di silicio pieno. La tenuta tra precamera e camera degli ingranaggi, nonché tra camera di tenuta e motore, è realizzata tramite guarnizioni radiali ad anello. Una bussola ermetica garantisce una protezione prolungata dalla corrosione della sede della tenuta meccanica. Trasmissione Unità di trasmissione planetaria monostadio con rapporti di trasmissione intercambiabili. Il dimensionamento dell'alloggiamento del riduttore consente l'assorbimento delle forze risultanti dal movimento del mescolatore, evitando che vengano trasmesse all'alloggiamento del motore. Cavo Cavo di collegamento a tenuta d'acqua longitudinale di tipo NSSHÖU per pesanti sollecitazioni meccaniche. Il cavo di collegamento viene inserito nel corpo motore lungo un’entrata cavo impermeabile all'acqua pressurizzata con sicurezza contro tensioni meccaniche e protezione contro pressoflessioni.
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC003865
esecuzione
Agitatore
trasmissione
Gear-driven
potenza motrice assorbita (P1)
kW
potenza di uscita del motore (P2)
kW
tensione di alimentazione
V
numero di fasi
3
frequenza
Hz
Corrente nominale
A
con cavo di collegamento
Lunghezza cavo di collegamento
10.0 m
con protezione termica del motore
grado di protezione (IP)
IP68
antideflagrante
0
max. profondità di immersione
20.0 m
numero di tagli
2
Outer diameter propeller
900 cm
Blade material
PUR-GFRP
Forza di spinta max.
N
numero di giri
1/min
materiale dell\'alloggiamento motore
5.1301. EN-GJL-250
With mounting bracket
Coefficiente di potenza di spinta
N/kW
classe di isolamento secondo IEC
H
velocità di trasmissione
min. temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
max. temperatura media (funzionamento continuato)
40.0 °C
esecuzione protezione motore
direzione di rotazione
In senso orario
peso
kg
collegamento elettrico
Non rimovibile
costruzione del cavo
mm²
costruzione del cavo
0
Tipo di cavo
Tipo di cavo
0
Angolo per il primo pozzo
45 °
Diametro dell'elica nominale
900 mm
Diametro dell'elica minimo
375 mm
Numero di pale
2
Diametro elica
0 mm
Diametro elica
176 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
110 mm
Dimensioni
70 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
244 mm
Dimensioni
225 mm
Dimensioni
140 mm
Dimensioni
225 mm
Dimensioni
126 mm
Dimensioni
150 mm
Dimensioni
140 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
81 mm
Dimensioni
141.5 mm
Dimensioni
145.5 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
50 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
20 mm
Dimensioni
90 mm
Dimensioni
20 mm
Dimensioni
40 mm
Dimensioni
200 mm
Dimensioni
2000 mm
Dimensioni
800 mm
Dimensioni
4000 mm
Dimensioni
500 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD