??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Murrplastik
Descrizione
TR 62.2 Divisorio
Lista materiale
TR 62062000009200
Tipo
TR 62
Numero dordine
062000009200
Intestazione
Separatore
A Scatto
5.0 mm
VPE
1 St.
TI
3.5 mm
H
5.5 mm
H1
14.8 mm
H2
23.1 mm
H3
31.4 mm
H4
39.7 mm
H5
48.0 mm
HI
62.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD