??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 324
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
TR 30-1
Lista de peças
0006084655/00162
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
LOD
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Mecanismo agitador de motor submersível de alta velocidade e compacto, de acionamento direto
Texto da proposta
Hélice Hélice de 2 ou 3 pás com um diâmetro nominal de 200 mm a 400 mm. Construção livre de obstruções graças à aresta de entrada virada para trás. Motor Motor submersível da série T (motor com refrigeração superficial) com ligação padronizada para a adaptação simples e eficiente da potência do motor. O calor do motor é emanado directamente pelo corpo para o fluido. A bobinagem está equipada com uma monitorização da temperatura. A elevada vida útil dos mancais do motor é garantida pelos rolamentos ranhurados de esferas de grande dimensão. Vedação Vedação dupla de câmara de vedação de grande volume para absorção de fuga do empanque mecânico, a pedido com elétrodo de barra externo. No lado do fluido e do motor é montado um empanque mecânico soldado resistente à corrosão. Lado do motor ocorre a vedação, dependendo do modelo: *TR 20-1, TR 28-1: empanque mecânico soldado e resistente à corrosão *TR 30-1, TR 40-1: Anel de vedação do veio Cabo Cabo de ligação hermético longitudinal para elevadas tensões mecânicas. O cabo de ligação é introduzido no corpo do motor através de uma entrada estanque à água com dispositivo de alívio de tensão e proteção anti-dobragem.
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC003865
Modelo
Agitador
Transmissão
Direct
Potência do motor (P1)
kW
Potência do motor (P2)
kW
Tensão de alimentação
V
Número de fases
3
Frequência
Hz
Corrente nominal
A
Com cabo de conexão
sim
Comprimento do cabo de conexão
10.0 m
Com proteção térmica do motor
sim
Grau de proteção (IP)
IP68
Antideflagrante
0
Profundidade máxima de imersão
20.0 m
Número de lâminas
3
Outer diameter propeller
300 cm
Blade material
1.4408. GX5CrNiMo19-11-2
Máx. força de impulsão
N
Velocidade de rotação
1/min
Material da carcaça do motor
5.1301. EN-GJL-250
With mounting bracket
sim
Coeficiente de impulso-potência
N/kW
Classe de isolamento acc. IEC
H
Taxa de transmissão
1.000
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
Máx. temperatura média (contínua)
40.0 °C
Tipo de proteção do motor
Direção de rotação
No sentido anti-horário
Peso
kg
Ligação elétrica
Não amovível
Construção de cabos
mm²
Construção de cabos
0
Tipo de cabo
Tipo de cabo
0
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Diâmetro nominal da hélice
300 mm
Diâmetro mínimo da hélice
252 mm
Número de pás da hélice
3
Diâmetro do cubo de hélice
60 mm
Diâmetro do cubo de hélice
112 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
249 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
142 mm
Dimensões
249 mm
Dimensões
126 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
16 mm
Dimensões
0.0 mm
Dimensões
82.0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
50 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
109 mm
Dimensões
1100 mm
Dimensões
300 mm
Dimensões
3000 mm
Dimensões
400 mm
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD