??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 324
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
TR 30-1
Nomenclature
0006084655/00162
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
LOD
Fabricant
WILO SE
texte court
Agitateur submersible compact et rapide, à entraînement direct
texte d'appel d'offres
Hélice Hélice à 2 ou 3 pales de diamètre nominal 200 mm à 400 mm. Construction incolmatable grâce à l'arête d'afflux recourbée vers l'arrière. Moteur Moteur immergé de la gamme T (moteur refroidi par le liquide ambiant) avec raccord normalisé pour adaptation simple et efficace de la puissance moteur. La chaleur du moteur est dissipée directement dans le fluide par l'intermédiaire du corps. L'enroulement est équipé d'un dispositif de surveillance de la température. Un roulement à billes à rainures largement dimensionné garantit une longue durée de vie du palier du moteur. Étanchement Double étanchéité d'arbre avec chambre d'étanchéité à grand volume pour recueillir les fuites de la garniture mécanique, sur demande avec électrode-tige externe. Une garniture mécanique résistante à la corrosion et à l'usure est utilisée côté fluide. Côté moteur, l'étanchéité dépend du type : *TR 20-1, TR 28-1 : garniture mécanique résistante à la corrosion et à l'usure *TR 30-1, TR 40-1 : Bague d'étanchéité de l'arbre Câble Câble de raccordement étanche à l'eau dans le sens longitudinal pour contraintes mécaniques difficiles. Le câble de raccordement est inséré dans le carter du moteur par l'intermédiaire d'une entrée de câble étanche à l'eau sous pression avec décharge de traction et protection contre les plis.
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC003865
modèle
Agitateur
entraînement
Direct
puissance électrique du moteur (P1)
kW
puissance électrique du moteur (P2)
kW
tension d’alimentation
V
nombre de phases
3
fréquence
Hz
courant nominal
A
avec câble de raccordement
oui
Longueur du câble de raccordement
10.0 m
avec protection de moteur thermique
oui
indice de protection (IP)
IP68
antidéflagration
0
profondeur d'immersion max.
20.0 m
nombre de lames
3
Outer diameter propeller
300 cm
Blade material
1.4408. GX5CrNiMo19-11-2
Force de poussée
N
régime
1/min
matériau du boitier moteur
5.1301. EN-GJL-250
avec étrier de montage
oui
Rapport poussée/puissance
N/kW
classe d’isolation selon IEC
H
taux de transmission
1.000
température moyenne minimale (permanente)
3.0 °C
température moyenne maximale (permanente)
40.0 °C
finition de la protection du moteur
sens de rotation
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
poids
kg
raccordement électrique
Non détachable
construction de câbles
mm²
construction de câbles
0
Type de câble
Type de câble
0
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Diamètre nominal de l'hélice
300 mm
Diamètre minimal de l'hélice
252 mm
Nombre de pales
3
Diamètre du moyeu d'hélice
60 mm
Diamètre du moyeu d'hélice
112 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
249 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
142 mm
Dimensions
249 mm
Dimensions
126 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
16 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
82.0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
50 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
109 mm
Dimensions
1100 mm
Dimensions
300 mm
Dimensions
3000 mm
Dimensions
400 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés