??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 324
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
TR 30-1
Lista de materiales
0006084655/00162
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
LOD
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Agitador de motor sumergible compacto y rápido, accionamiento directo
Texto tierno
Hélice Hélice de 2 o 3 aletas con un diámetro nominal de la hélice de 200 mm a 400 mm. Construcción sin atascamientos debido al borde de ataque curvado hacia atrás. Motor Motor sumergible de la serie T (motor con refrigeración superficial) con conexión estandarizada para adaptar fácil y efectivamente la potencia del motor. El calor del motor se transmite directamente al fluido a través de la carcasa. El bobinado cuenta con un control de temperatura. La prolongada vida útil del alojamiento del motor se debe a un rodamiento ranurado de bolas de grandes dimensiones. Sellado Sellado de eje doble con cámara de obturación de gran volumen para absorber los escapes del cierre mecánico, con electrodo de varilla externo a petición. Del lado del fluido se utiliza un cierre mecánico resistente a la corrosión y al desgaste. Del lado del motor, el sellado depende del tipo: *TR 20-1, TR 28-1: cierre mecánico resistente a la corrosión y al desgaste *TR 30-1, TR 40-1: Anillo retén Cable Cable de conexión longitudinalmente hermético para requisitos mecánicos de carga. El cable de conexión se introduce en la carcasa del motor a través de una entrada impermeable al agua a presión con descarga de tracción y protección contra dobladuras.
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC003865
Ejecución
Mezclador
Accionamiento
Direct
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Tensión de alimentación
V
Número de fases
3
Frecuencia
Hz
Corriente nominal
A
Con cable de conexión
Longitud del cable de conexión
10.0 m
Con protección térmica del motor
Clase de protección (IP)
IP68
Protección contra explosiones
0
Profundidad máx. de inmersión
20.0 m
Número de filos
3
Outer diameter propeller
300 cm
Blade material
1.4408. GX5CrNiMo19-11-2
Fuerza de empuje máx.
N
Número de revoluciones
1/min
Material del cárter del motor
5.1301. EN-GJL-250
Con soporte de fijación
Número de potencia de empuje
N/kW
Clase de aislamiento según IEC
H
Velocidad de transferencia
1.000
Temperatura mín. del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
Temperatura máx. del medio caloportador (servicio continuo)
40.0 °C
Ejecución de la protección del motor
Sentido de giro
En dirección opuesta al sentido de las agujas del reloj
Peso
kg
Conexión eléctrica
No desconectable
Construcción del cable
mm²
Construcción del cable
0
Tipo de cable
Tipo de cable
0
Ángulo de la primera perforación
45 °
Diámetro nominal de hélice
300 mm
Diámetro mínimo de hélice
252 mm
Número de palas
3
Diámetro de buje de hélice
60 mm
Diámetro de buje de hélice
112 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
249 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
142 mm
Dimensiones
249 mm
Dimensiones
126 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
16 mm
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
82.0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
50 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
109 mm
Dimensiones
1100 mm
Dimensiones
300 mm
Dimensiones
3000 mm
Dimensiones
400 mm
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD