??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1108
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
TR 226-3
Kusovník
0006065962/03194
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
LOD
Výrobce
WILO SE
Kort text
Pomalu běžící ponorné motorové míchací zařízení podložené 2stupňovou planetovou převodovkou
Anbudstext
Vrtule 2lopatková nebo 3lopatková vrtule sendvičové konstrukce se jmenovitým průměrem vrtule 1200 mm až 2600 mm. Všechny vrtule s konstrukcí odolnou proti namotávání díky dozadu zakřivené náběžné hraně. Ponorné míchadlo TRE 312: 3lopatková vrtule z plného materiálu se jmenovitým průměrem vrtule 1200 mm. Motor Ponorný motor konstrukční řady T (povrchově chlazený motor) se standardizovaným připojením umožňující jednoduchou a efektivní adaptaci výkonu motoru. Teplo motoru se předává přes pouzdro přímo médiu. Vinutí je vybaveno kontrolou teploty. Dlouhá životnost motorových ložisek je zajištěna naddimenzovanými radiálně axiálními a kuličkovými ložisky. Agregáty TRE jsou vybaveny vysoce účinnými motory TE, který splňují podmínky klasifikace IE3/IE4 (na základě normy IEC 60034‑30). Utěsnění Utěsnění je zajištěno pomocí 3komorového systému (předkomora, komora převodovky a těsnicí komora). Velkoobjemové předkomory a těsnicí komory pojmou netěsnosti obou mechanických ucpávek. Na přání je předkomoru možno vybavit externí tyčovou elektrodou. Utěsnění mezi médiem a předkomorou a také mezi komorou převodovky a těsnicí komorou zajišťuje mechanická ucpávka odolná proti korozi a opotřebení z plného materiálu křemík‐karbid. Utěsnění mezi předkomorou a komorou převodovky a mezi těsnicí komorou a motorem zajišťují radiální těsnicí kroužky. Usazení mechanické ucpávky s trvalou ochranou proti korozi zajišťuje těsnicí pouzdro. Převodovka Dvoustupňová planetová převodovka s vyměnitelnými překlady. Ložiska převodů jsou navržena tak, aby byly výsledné míchací síly absorbovány a nebyly předávány dál do ložisek motorů. Kabel Podélně vodotěsný přívodní kabel typu NSSHÖU pro těžké mechanické zatížení. Přívodní kabel je pomocí kabelové průchodky odolný proti tlakové vodě s odlehčením od tahu a ochranou proti zlomu zaveden do skříně motoru.
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC003865
Provedení
Mixér
Pohon
Gear-driven
Příkon motoru (P1)
kW
Výkon motoru (P2)
kW
Napájecí napětí
V
Počet fází
3
Kmitočet
Hz
Jmenovitý proud
A
Délka přívodního kabelu
ano
Délka přívodního kabelu
10.0 m
S termickou ochranou motoru
ano
Třída krytí (IP)
IP68
Chráněno proti výbuchu
0
Hloubka zasunutí
20.0 m
Number of blades
2
Vnější průměr vrtule
2600 cm
Blade material
VE-GFRP
Síla tahu
N
Jmenovité otáčky
1/min
Materiál skříně motoru
5.1301. EN-GJL-250
With mounting bracket
ano
Hodnota tažného výkonu
N/kW
Izolační třída podle IEC
H
Přenosová rychlost
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Max. teplota média (nepřetržitý provoz)
40.0 °C
Provedení ochrany motoru
Direction of rotation
Proti směru hodinových ručiček
Hmotnost
kg
Elektrické připojení
Neodpojitelná
Kabelová konstrukce
mm²
Kabelová konstrukce
0
Typ kabelu
Typ kabelu
0
Angle to first bolt hole
45 °
Nominal propeller diameter
2600 mm
Minimum propeller diameter
920 mm
Number of wings
2
Diameter propeller hub
325 mm
Diameter propeller hub
325 mm
Dimensions
92.0 mm
Dimensions
110 mm
Dimensions
80 mm
Dimensions
186 mm
Dimensions
248 mm
Dimensions
250 mm
Dimensions
340 mm
Dimensions
250 mm
Dimensions
126 mm
Dimensions
150 mm
Dimensions
135 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
81 mm
Dimensions
216.0 mm
Dimensions
28.0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
50 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
30 mm
Dimensions
160 mm
Dimensions
120 mm
Dimensions
35 mm
Dimensions
350 mm
Dimensions
4000 mm
Dimensions
800 mm
Dimensions
6000 mm
Dimensions
2100 mm
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model