??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 144
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
TR 20-1
Lista materiałowa
0006084656/00072
Produktabbildung
IDNR
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
LOD
Krótki tekst
Szybkobieżne i kompaktowe mieszadło zatapialne, z napędem bezpośrednim
Tekst przetargu
Śmigło 2- lub 3-łopatowe śmigło o średnicy nominalnej od 200 mm do 400 mm. Konstrukcja odporna na oplatanie przez zastosowanie zgiętej do tyłu krawędzi natarcia. Silnik Silnik zatapialny typoszeregu T (silnik chłodzony powierzchniowo) ze standardowym przyłączem do prostego i wydajnego dostosowania mocy silnika. Ciepło silnika oddawane jest poprzez korpus bezpośrednio do medium. Uzwojenie jest wyposażone w układ monitorowania temperatury. Łożyska kulkowe o dużych wymiarach zapewniają długą żywotność ułożyskowania silnika. Uszczelnienie Podwójne uszczelnienie wału z komorą uszczelnienia o dużej pojemności do wychwytywania przecieków z uszczelnienia mechanicznego, na życzenie Klienta z elektrodą prętową. Uszczelnienie po stronie medium to uszczelnienie mechaniczne, odporne na korozję i zużycie wykonane z węglika krzemu. Po stronie silnika uszczelnienie wykonano w zależności od typu: *TR 20-1, TR 28-1: uszczelnienie mechaniczne, odporne na korozję i zużycie *TR 30-1, TR 40-1: Pierścień uszczelniający wału Przewód Kabel zasilający, wodoszczelny na całej długości, wytrzymały w przypadku znacznych obciążeń mechanicznych. Kabel zasilający jest doprowadzony do korpusu silnika poprzez wodoszczelny wpust na kabel wyposażony w zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodu i przed złamaniem przewodu.
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC003865
Model
Mikser
Napęd
Direct
Pobór mocy silnika (P1)
kW
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Zakres napięcia zasilającego
V
Liczba faz
Częstotliwość
Hz
Prąd znamionowy
A
Z kablem podłączeniowym
Długość kabla przyłączeniowego
10.0 m
Z zabezpieczeniem termicznym silnika
Stopień ochrony (IP)
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Maks. głębokość zanurzenia
20.0 m
Liczba listków
3
Outer diameter propeller
200 cm
Blade material
1.4408. GX5CrNiMo19-11-2
Max. siła ciągu
N
Prędkość obrotowa
1/min
Materiał obudowy silnika
Ze wspornikiem montażowym
tak
Wskaźnik mocy posuwu
N/kW
Klasa izolacji wg IEC
Prędkość transmisji
1.000
Minimalna temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
Maksymalna temperatura medium (ciągła)
40.0 °C
Rodzaj ochrony silnika
Kierunek obrotów
Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Ciężar
40.0 kg
Podłączenie elektryczne
Budowa kabla
mm²
Budowa kabla
0
Typ przewodu
Typ przewodu
0
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
Nominalna średnica wirnika
200 mm
Minimalna średnica wirnika
163.0 mm
Liczba łopat
3
Średnica piasty śmigła
50 mm
Średnica piasty śmigła
101.5 mm
Wymiary
54.0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
144.0 mm
Wymiary
175.0 mm
Wymiary
155 mm
Wymiary
117 mm
Wymiary
155 mm
Wymiary
108 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
368 mm
Wymiary
251 mm
Wymiary
8.5 mm
Wymiary
25.0 mm
Wymiary
28.5 mm
Wymiary
133 mm
Wymiary
212.0 mm
Wymiary
26 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
149 mm
Wymiary
400 mm
Wymiary
300 mm
Wymiary
3000 mm
Wymiary
400 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD