??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 144
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
TR 20-1
Nomenclature
0006084656/00072
Produktabbildung
IDNR
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
LOD
texte court
Agitateur submersible compact et rapide, à entraînement direct
texte d'appel d'offres
Hélice Hélice à 2 ou 3 pales de diamètre nominal 200 mm à 400 mm. Construction incolmatable grâce à l'arête d'afflux recourbée vers l'arrière. Moteur Moteur immergé de la gamme T (moteur refroidi par le liquide ambiant) avec raccord normalisé pour adaptation simple et efficace de la puissance moteur. La chaleur du moteur est dissipée directement dans le fluide par l'intermédiaire du corps. L'enroulement est équipé d'un dispositif de surveillance de la température. Un roulement à billes à rainures largement dimensionné garantit une longue durée de vie du palier du moteur. Étanchement Double étanchéité d'arbre avec chambre d'étanchéité à grand volume pour recueillir les fuites de la garniture mécanique, sur demande avec électrode-tige externe. Une garniture mécanique résistante à la corrosion et à l'usure est utilisée côté fluide. Côté moteur, l'étanchéité dépend du type : *TR 20-1, TR 28-1 : garniture mécanique résistante à la corrosion et à l'usure *TR 30-1, TR 40-1 : Bague d'étanchéité de l'arbre Câble Câble de raccordement étanche à l'eau dans le sens longitudinal pour contraintes mécaniques difficiles. Le câble de raccordement est inséré dans le carter du moteur par l'intermédiaire d'une entrée de câble étanche à l'eau sous pression avec décharge de traction et protection contre les plis.
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC003865
modèle
Agitateur
entraînement
Direct
puissance électrique du moteur (P1)
kW
puissance électrique du moteur (P2)
kW
tension d’alimentation
V
nombre de phases
fréquence
Hz
courant nominal
A
avec câble de raccordement
Longueur du câble de raccordement
10.0 m
avec protection de moteur thermique
indice de protection (IP)
antidéflagration
0
profondeur d'immersion max.
20.0 m
nombre de lames
3
Outer diameter propeller
200 cm
Blade material
1.4408. GX5CrNiMo19-11-2
Force de poussée
N
régime
1/min
matériau du boitier moteur
avec étrier de montage
oui
Rapport poussée/puissance
N/kW
classe d’isolation selon IEC
taux de transmission
1.000
température moyenne minimale (permanente)
3.0 °C
température moyenne maximale (permanente)
40.0 °C
finition de la protection du moteur
sens de rotation
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
poids
40.0 kg
raccordement électrique
construction de câbles
mm²
construction de câbles
0
Type de câble
Type de câble
0
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Diamètre nominal de l'hélice
200 mm
Diamètre minimal de l'hélice
163.0 mm
Nombre de pales
3
Diamètre du moyeu d'hélice
50 mm
Diamètre du moyeu d'hélice
101.5 mm
Dimensions
54.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
144.0 mm
Dimensions
175.0 mm
Dimensions
155 mm
Dimensions
117 mm
Dimensions
155 mm
Dimensions
108 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
368 mm
Dimensions
251 mm
Dimensions
8.5 mm
Dimensions
25.0 mm
Dimensions
28.5 mm
Dimensions
133 mm
Dimensions
212.0 mm
Dimensions
26 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
149 mm
Dimensions
400 mm
Dimensions
300 mm
Dimensions
3000 mm
Dimensions
400 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés