??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 144
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
TR 20-1
Lista de materiales
0006084656/00072
Produktabbildung
IDNR
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
LOD
Texto corto
Agitador de motor sumergible compacto y rápido, accionamiento directo
Texto tierno
Hélice Hélice de 2 o 3 aletas con un diámetro nominal de la hélice de 200 mm a 400 mm. Construcción sin atascamientos debido al borde de ataque curvado hacia atrás. Motor Motor sumergible de la serie T (motor con refrigeración superficial) con conexión estandarizada para adaptar fácil y efectivamente la potencia del motor. El calor del motor se transmite directamente al fluido a través de la carcasa. El bobinado cuenta con un control de temperatura. La prolongada vida útil del alojamiento del motor se debe a un rodamiento ranurado de bolas de grandes dimensiones. Sellado Sellado de eje doble con cámara de obturación de gran volumen para absorber los escapes del cierre mecánico, con electrodo de varilla externo a petición. Del lado del fluido se utiliza un cierre mecánico resistente a la corrosión y al desgaste. Del lado del motor, el sellado depende del tipo: *TR 20-1, TR 28-1: cierre mecánico resistente a la corrosión y al desgaste *TR 30-1, TR 40-1: Anillo retén Cable Cable de conexión longitudinalmente hermético para requisitos mecánicos de carga. El cable de conexión se introduce en la carcasa del motor a través de una entrada impermeable al agua a presión con descarga de tracción y protección contra dobladuras.
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC003865
Ejecución
Mezclador
Accionamiento
Direct
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Tensión de alimentación
V
Número de fases
Frecuencia
Hz
Corriente nominal
A
Con cable de conexión
Longitud del cable de conexión
10.0 m
Con protección térmica del motor
Clase de protección (IP)
Protección contra explosiones
0
Profundidad máx. de inmersión
20.0 m
Número de filos
3
Outer diameter propeller
200 cm
Blade material
1.4408. GX5CrNiMo19-11-2
Fuerza de empuje máx.
N
Número de revoluciones
1/min
Material del cárter del motor
Con soporte de fijación
Número de potencia de empuje
N/kW
Clase de aislamiento según IEC
Velocidad de transferencia
1.000
Temperatura mín. del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
Temperatura máx. del medio caloportador (servicio continuo)
40.0 °C
Ejecución de la protección del motor
Sentido de giro
En dirección opuesta al sentido de las agujas del reloj
Peso
40.0 kg
Conexión eléctrica
Construcción del cable
mm²
Construcción del cable
0
Tipo de cable
Tipo de cable
0
Ángulo de la primera perforación
45 °
Diámetro nominal de hélice
200 mm
Diámetro mínimo de hélice
163.0 mm
Número de palas
3
Diámetro de buje de hélice
50 mm
Diámetro de buje de hélice
101.5 mm
Dimensiones
54.0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
144.0 mm
Dimensiones
175.0 mm
Dimensiones
155 mm
Dimensiones
117 mm
Dimensiones
155 mm
Dimensiones
108 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
368 mm
Dimensiones
251 mm
Dimensiones
8.5 mm
Dimensiones
25.0 mm
Dimensiones
28.5 mm
Dimensiones
133 mm
Dimensiones
212.0 mm
Dimensiones
26 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
149 mm
Dimensiones
400 mm
Dimensiones
300 mm
Dimensiones
3000 mm
Dimensiones
400 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD