??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 144
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
TR 20-1
Kusovník
0006084656/00072
Produktabbildung
IDNR
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
LOD
Kort text
Rychle běžící a kompaktní ponorné míchadlo, přímo poháněné
Anbudstext
Vrtule 2 nebo 3křídlová vrtule s jedním jmenovitým průměrem vrtule 200 mm až 400 mm. Konstrukce odolná vůči namotávání díky náběžné hraně vypouklé směrem dozadu. Motor Ponorný motor konstrukční řady T (povrchově chlazený motor) se standardizovaným připojením umožňující jednoduchou a efektivní adaptaci výkonu motoru. Teplo motoru se předává přes pouzdro přímo médiu. Vinutí je vybaveno kontrolou teploty. Dlouhá životnost motorových ložisek je zajištěna naddimenzovanými radiálními kuličkovými ložisky. Utěsnění Dvojité utěsnění hřídele s velkoobjemovou těsnicí komorou k zachycení netěsností mechanické ucpávky, na přání s externí tyčovou elektrodou. Na straně média se použije mechanická ucpávka odolná proti korozi a opotřebení. Na straně motoru je utěsnění řešeno v závislosti na typu: *TR 20-1 TR 28-1: mechanická ucpávka odolná proti korozi a opotřebení *TR 30-1, TR 40-1: Hřídelový těsnicí kroužek Kabel Podélně vodotěsný přívodní kabel pro těžké mechanické zatížení. Přívodní kabel je pomocí kabelové průchodky odolný proti tlakové vodě s odlehčením od tahu a ochranou proti zlomu zaveden do skříně motoru.
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC003865
Provedení
Mixér
Pohon
Direct
Příkon motoru (P1)
kW
Výkon motoru (P2)
kW
Napájecí napětí
V
Počet fází
Kmitočet
Hz
Jmenovitý proud
A
Délka přívodního kabelu
Délka přívodního kabelu
10.0 m
S termickou ochranou motoru
Třída krytí (IP)
Chráněno proti výbuchu
0
Hloubka zasunutí
20.0 m
Number of blades
3
Vnější průměr vrtule
200 cm
Blade material
1.4408. GX5CrNiMo19-11-2
Síla tahu
N
Jmenovité otáčky
1/min
Materiál skříně motoru
With mounting bracket
ano
Hodnota tažného výkonu
N/kW
Izolační třída podle IEC
Přenosová rychlost
1.000
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Max. teplota média (nepřetržitý provoz)
40.0 °C
Provedení ochrany motoru
Direction of rotation
Proti směru hodinových ručiček
Hmotnost
40.0 kg
Elektrické připojení
Kabelová konstrukce
mm²
Kabelová konstrukce
0
Typ kabelu
Typ kabelu
0
Angle to first bolt hole
45 °
Nominal propeller diameter
200 mm
Minimum propeller diameter
163.0 mm
Number of wings
3
Diameter propeller hub
50 mm
Diameter propeller hub
101.5 mm
Dimensions
54.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
144.0 mm
Dimensions
175.0 mm
Dimensions
155 mm
Dimensions
117 mm
Dimensions
155 mm
Dimensions
108 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
368 mm
Dimensions
251 mm
Dimensions
8.5 mm
Dimensions
25.0 mm
Dimensions
28.5 mm
Dimensions
133 mm
Dimensions
212.0 mm
Dimensions
26 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
149 mm
Dimensions
400 mm
Dimensions
300 mm
Dimensions
3000 mm
Dimensions
400 mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model