??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Trägereinheit, 3 HE - für LSA-Plus-Leisten, max. 150 DA
Stückliste
7050.100
Ident number
7050.100
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
Trägereinheit, 3HE
Bez.2
für 482,6 mm (19") Montage
Bez.3
für 15 LSA-Plus-Leisten mit 10 DA
HE
3
Verpackung
1
Gewicht
0.780 kg
CNSECLASS51
27-18-01-04
CNSECLASS70
19-17-01-12
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen