TPYJ-700-T5-10-A-P50
HEFA
3-synchronous
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/3-synchronous/tpyj-ssx.prj},{NB=TPYJ-700-T5-10-A-P50(1212)},{SC=TPYJ},{BTCZ=polyurethane},{XXCZ=},{LJKCZ=polyurethane},{TP=T5},{P=5},{BC=700},{BW=10},{LJKLX=A},{LJKJJP=50},{H=2.20},{H1=1.20},{ZZ=12},{ZC=12},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
TPYJ-SSX - Anti static polyurethane connecting tape
Bill of material
TPYJ-700-T5-10-A-P50
CNSORDERNO
TPYJ-700-T5-10-A-P50
TPYJ-700-T5-10-A-P50
Series code
TPYJ:Polyurethane connecting belt
TPYJ:Polyurethane connecting belt
body surface material
polyurethane
Core wire material
wire
R:Keff cable core
wire
R:Keff cable core
Connection block material
polyurethane
Tooth profile
T5
T5
Pitch
5
5
mm
Belt circumference
mm
값 입력 BC
Belt circumference
mm
cm
inch
ft
확인
Z
140
140
Belt width
10.000
15.000
20.000
25.000
10.000
15.000
20.000
25.000
mm
Connection block type
A
B
A
B
Connection block spacing P
50
100
350
700
50
100
350
700
Center distance
320.015
320.015
mm
Number of driving teeth
Number of driven gear teeth
diameter of driving wheel
19.099
19.099
mm
diameter of driven wheel
19.099
19.099
mm
Outer diameter of driving wheel
18.259
18.259
mm
Outer diameter of driven wheel
18.259
18.259
mm
E
9
9
mm
F
10.0
mm
T
3.0
3.0
mm
G
0.0
mm
K
0
mm
d
0.0
mm
C
0
mm
Connection block weight
0.33
0.33
g
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성