??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
TPE HI-Temp - Economical Moderatly High Temp Wheels
Bill of material
2.00033.414 H
Part Number
2.00033.414 H
Wheel
TPE HI-Temp Wheels
Wheel Diameter
Дюйм
Tread Width
1 1/4 Дюйм
Bearing Type
Precision Ball
Capacity
200 Pounds
Temperature Range
-40˚F to 180˚F with Intermittent Temperature up to 300˚F
Bearing Bore
5/8 Дюйм
Hub Length
3/4 Дюйм
Spanner Bushing Bore
3/8 Дюйм
Spanner Bushing Length
1 1/2 Дюйм
Weight
3/4 Pounds
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей