카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
2.00033.414 H
Colson Group
Colson
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/colson/wheels/tpe_high_temp_asmtab.prj},{NB=2.00033.414 H},{WH=TPE HI-Temp Wheels},{SER=2 Series},{D=3.00000000},{WB=Precision Ball},{PPATH=tpe_high_temp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
TPE HI-Temp - Economical Moderatly High Temp Wheels
Bill of material
2.00033.414 H
Part Number
2.00033.414 H
Wheel
TPE HI-Temp Wheels
Wheel Diameter
3
3 1/2
4
5
6
3
3 1/2
4
5
6
인치
Tread Width
1 1/4
인치
Bearing Type
Precision Ball
Capacity
200
Pounds
Temperature Range
-40˚F to 180˚F with Intermittent Temperature up to 300˚F
Bearing Bore
5/8
인치
Hub Length
3/4
인치
Spanner Bushing Bore
3/8
인치
Spanner Bushing Length
1 1/2
인치
Weight
3/4
Pounds
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성