??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TPCATS2 - Zentrierblöcke mit kegelförmiger Spitze, kurze Ausführung
Stückliste
TPCATS25-2
D
25 mm
L1
8.0 mm
L2
5.0 mm
C
1.0 mm
R
1.0 mm
D1
6.6 mm
D2
11.0 mm
DP
8.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen