??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
TPCATS2 - Tapered Pin Locating Block Sets Short Type
Bill of material
TPCATS25-2
D
25 mm
L1
8.0 mm
L2
5.0 mm
C
1.0 mm
R
1.0 mm
D1
6.6 mm
D2
11.0 mm
DP
8.0 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей