??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TPCATS1 - Zentrierblöcke mit kegelförmiger Spitze, kurze Ausführung
Stückliste
TPCATS25-1
D
25 mm
M
6
D1
25.0 mm
L1
18.5 mm
L2
11.0 mm
L3
1.5 mm
C
1.0 mm
R
1.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen