??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
TPCATS1 - Kit di blocchi di posizionamento a spina conica corti
Lista materiale
TPCATS25-1
D
25 mm
M
6
D1
25.0 mm
L1
18.5 mm
L2
11.0 mm
L3
1.5 mm
C
1.0 mm
R
1.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD